Kompleksowe rozwiązania IIoT firmy WIKA umożliwiają wszechstronne połączenie w sieć w celu monitorowania w czasie rzeczywistym i kontroli zasobów, poprawy wydajności operacyjnej, wykonywania czynności konserwacji zapobiegawczej i optymalizacji zużycia zasobów. Twoja firma korzysta ze skalowalności i elastyczności, aby zwiększyć wydajność operacyjną, obniżyć koszty i pozostać przyszłościowym na szybko zmieniającym się rynku.


Wyzwania

ZIDENTYFIKUJ I WYKORZYSTAJ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Megatrendy, takie jak dekarbonizacja, cyfryzacja i zmiany demograficzne, stanowią poważne wyzwania dla przemysłu. "Smart in sensing", WIKA oferuje inteligentne rozwiązania w zakresie czujników, aby reagować na globalne problemy i promować wzajemny rozwój. WIKA jako światowy lider rynku posiada potencjał, aby uczynić dane opłacalnymi w całym łańcuchu wartości i rozwinąć je jako jeden z najważniejszych zasobów XXI wieku.

Wspieramy transformację cyfrową między innymi w następujących obszarach:

  • Monitorowanie instalacji
  • Sieć bezprzewodowa
  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Optymalizacja procesu

WIKA jest dostawcą kompleksowych rozwiązań IIoT:

IIoT_Challenges_en-co

Wiedza specjalistyczna

SILNY PARTNER W EKOSYSTEMACH IIOT

WIKA jest członkiem-założycielem sojuszu mioty, napędza rozwój pionierskich technologii i wspiera standardy przemysłowe, takie jak LoRaWAN® i OPC UA. Od ponad 75 lat wiodąca pozycja technologiczna firmy WIKA jest kluczem do otwierania nowych rynków i zastosowań.

WIKA współpracuje z wiodącymi organizacjami i firmami technicznymi, aby spełnić w pełni wymagania naszych klientów i móc oferować elastyczne rozwiązania, które są jak najbardziej kompatybilne. Bezpieczeństwo danych ma najwyższy priorytet - wszystkie rozwiązania chmurowe WIKA są hostowane w Unii Europejskiej. Nasza kompleksowa oferta IIoT, oparta na najnowszych standardach branżowych, chroni integralność danych, szyfrując je od końca do końca.

Nasi partnerzy:

IIoT_Expertise_en-co

Benefity

BARDZIEJ WYDAJNE, BEZPIECZNIEJSZE I ZRÓWNOWAŻONE

Rozwiązania IIoT firmy WIKA obejmują cały łańcuch wartości - od konfiguracji czujników, przyrządów pomiarowych i bramek, po bezpieczne połączenie z chmurą lub lokalnymi serwerami danych oraz indywidualną konfigurację aplikacji i szkolenie personelu.

Poznaj szczególne zalety naszych rozwiązań IIoT:


Czujniki

GaugeAndGateway

JEDNOSTKI RADIOWE DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Dzięki naszym nowoczesnym jednostkom radiowym NETRIS i bramom IIoT, Twoje istniejące przyrządy pomiarowe stają się kompatybilne z siecią i mogą komunikować się za pośrednictwem następujących standardowych interfejsów:

  • Analogowy: 4 ... 20 mA
  • Analogowy: 0,5 ... 4,5 V ratiometryczne
  • Analogowy i cyfrowy: RTD
  • Cyfrowy: ModBus®

Są one kompatybilne z uznanymi technologiami bezprzewodowymi, takimi jak LoRaWAN®, mioty, NB-IOT lub LTM-M.

lora-gauge

PRZYRZĄDY POMIAROWE Z JEDNOSTKĄ RADIOWĄ IIOT

WIKA oferuje zasilane bateryjnie, bezprzewodowe przyrządy pomiarowe do pomiaru ciśnienia, temperatury, poziomu i siły - z żywotnością baterii do 10 lat. Łączą one wiodące w branży technologie pomiarowe firmy WIKA, w tym najnowocześniejsze systemy IIoT firmy Phase IV. W razie potrzeby nasz zespół serwisowy WIKA zainstaluje i skonfiguruje urządzenie na miejscu zgodnie z wymaganiami klienta.

Smartphone_en-co

APLIKACJA MOBILNA "URZĄDZENIE BEZPRZEWODOWE MYWIKA"

Nasza aplikacja zapewnia dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Wszystkie czujniki IIoT firmy WIKA można skonfigurować za pomocą smartfona lub tabletu i zintegrować z kontem IIoT w chmurze.

Łączność

Connectivity_en-co

LORA, MIOTY, LTE/NB-IOT I SIECI 5G

Gwarancja bezpiecznej transmisji danych: Dzięki technologiom mobilnym, takim jak LTE/5G, LTE-M i NB-IoT lub LPWAN, zawsze istnieje optymalne rozwiązanie dla konkretnych wymagań.

Jako członek-założyciel sojuszu mioty, WIKA wspiera innowacyjny standard LPWAN i pomaga klientom skonfigurować prywatną sieć LoRaWAN® z serwerami LORIOT lub innymi hostami.

Chmura

Cloud_On_Premise_en-co

INDYWIDUALNE PRZETWARZANIE DANYCH

Rozwiązanie IIoT w chmurze: Chmura WIKA IIoT umożliwia zarządzanie urządzeniami, gromadzenie danych, przechowywanie danych i tworzenie cyfrowego bliźniaka specyficznego dla aplikacji. Generyczny menedżer urządzeń wykrywa i dekoduje dane z urządzeń bezprzewodowych - szybko, bezpiecznie i niezawodnie. Dane przyrządu są rejestrowane i przechowywane w bazach danych zgodnie z cyfrowym bliźniakiem systemu klienta, gdzie są dostępne dla algorytmów prognozowania specyficznych dla aplikacji. Dzięki odpowiedniej autoryzacji zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne aplikacje mogą uzyskać dostęp do tych danych za pośrednictwem bezpiecznej warstwy zaplecza API.

Lokalne rozwiązanie IIoT: Jeśli wolisz samodzielne rozwiązanie, WIKA zainstaluje wszystkie niezbędne komponenty w Twojej lokalizacji, aby wdrożyć samowystarczalny system. Rozwiązania IIoT firmy WIKA w chmurze i na miejscu są stale ulepszane i rozwijane, aby zapewnić, że cenne dane pozostają dostępne i chronione przez cały czas.

Zastosowanie

woman_dashboard

DOSKONAŁA SKALOWALNOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Rozwiązania aplikacyjne IIoT firmy WIKA pomagają zoptymalizować procesy, zwiększyć wydajność i osiągnąć wartość dodaną. Aplikacje płynnie dostosowują się do indywidualnych wymagań i oferty:

  • Przegląd wszystkich urządzeń, zasobów i ich cyfrowych bliźniaków.
  • Konfigurowalne parametry dla każdego urządzenia
  • Regulowane alarmy i zdarzenia
  • Intuicyjny pulpit nawigacyjny do wizualizacji danych
  • Specjalne prezentacje do celów diagnostycznych i dokumentacyjnych

Nie jest wymagana instalacja - wystarczy uzyskać dostęp do rozwiązania chmurowego WIKA IIoT za pośrednictwem przeglądarki internetowej.


Przemysł

WIODĄCY PRODUCENT PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Dzięki około miliardowi punktów pomiarowych zainstalowanych na całym świecie, WIKA stanowi idealnego partnera do bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych do chmury za pomocą inteligentnych rozwiązań czujników. Nasza technologia czujników IIoT jest wydajna, solidna, elastyczna i odpowiednia do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem (ATEX). Jako wieloletni partner przemysłu, wykorzystujemy naszą wiodącą pozycję i siłę innowacji, aby zapewnić najlepsze możliwe wsparcie dzięki naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu i siły.

Budowa maszyn i automatyka

Budowa maszyn i automatyka

Przemysł przetwórczy

Przemysł przetwórczy

Żywność i farmacja

Żywność i farmacja

Przesył i dystrybucja energii

Przesył i dystrybucja energii

Mobilne maszyny robocze

Mobilne maszyny robocze

Technologia ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa

Technologia ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa

Wodór

Wodór

Przemysł półprzewodnikowy

Przemysł półprzewodnikowy


Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz przekształcić zmierzone wartości w wartość dodaną dzięki przyszłościowym rozwiązaniom IIoT? W takim razie napisz do nas: