DAL VALORE MISURATO AL VALORE AGGIUNTO

Le soluzioni IIoT end-to-end di WIKA consentono di realizzare una rete completa per il monitoraggio in tempo reale e il controllo degli asset, migliorando le prestazioni operative, eseguendo attività di manutenzione preventiva e ottimizzando il consumo delle risorse. La vostra azienda può beneficiare di scalabilità e flessibilità per incrementare le prestazioni operative, ridurre i costi e rimanere all'avanguardia in un mercato in rapida evoluzione.


Sfide

IDENTIFICARE E SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

Megatendenze come la decarbonizzazione, la digitalizzazione e il cambiamento demografico pongono sfide importanti all'industria. Con il motto "Smart in sensing", WIKA offre soluzioni di sensori intelligenti per rispondere a problemi globali e promuovere la crescita reciproca. In qualità di leader di mercato con un'elevata penetrazione in diversi mercati, WIKA ha il potenziale per rendere i dati redditizi lungo l'intera catena del valore e svilupparli come una delle risorse più importanti del 21° secolo.

Supportiamo la vostra trasformazione digitale, tra l'altro, nelle seguenti aree:

  • Monitoraggio degli impianti
  • Reti wireless
  • Manutenzione predittiva
  • Ottimizzazione dei processi

WIKA è fornitore di soluzioni olistiche IIoT

IIoTSolutionProvider_it-it

Esperienza

PARTNER DI FIDUCIA NEGLI ECOSISTEMI IIOT

WIKA è un membro fondatore dell'alleanza mioty, guida lo sviluppo di tecnologie pionieristiche e supporta standard industriali come LoRaWAN® e OPC UA. e OPC UA. Per WIKA, essere un leader tecnologico rappresenta la chiave per nuovi mercati e applicazioni da oltre 75 anni.

Per soddisfare pienamente le esigenze dei nostri clienti ed essere in grado di offrire soluzioni flessibili e il più possibile compatibili, WIKA collabora con organizzazioni e aziende tecniche leader. La sicurezza dei dati ha la massima priorità: tutte le soluzioni cloud WIKA sono ospitate all'interno dell'Unione Europea. La nostra offerta IIoT completa, basata sui più recenti standard di settore, preserva l'integrità dei vostri dati criptandoli da un capo all'altro.

I nostri partner:

IIoT_Expertise_en-co

Vantaggi per il cliente

PIÙ EFFICIENTE, PIÙ SICURO, PIÙ SOSTENIBILE

Le soluzioni IIoT di WIKA coprono l'intera catena del valore: dall'impostazione dei sensori, degli strumenti di misura e dei gateway, alla connessione sicura al cloud o ai server di dati locali, alla configurazione individuale dell'applicazione e alla formazione del personale.

Scoprite i vantaggi speciali delle nostre soluzioni IIoT:


Sensori

GaugeAndGateway

UNITA' RADIO PER GLI STRUMENTI DI MISURA

Grazie alle nostre moderne unità radio NETRIS e i gateway IIoT, i vostri strumenti di misura esistenti diventano compatibili con la rete e possono comunicare attraverso le seguenti interfacce standard:

  • Analogica: 4 ... 20 mA
  • Analogica: 0,5 ... 4,5 V raziometrico
  • Analogica e digitale: RTD
  • Digitale: ModBus®

Sono compatibili con le tecnologie wireless consolidate come LoRaWAN® mioty, NB-IOT o LTM-M.

lora-gauge

STRUMENTI DI MISURA CON UNITA' RADIO IIOT

WIKA offre strumenti di misura wireless a batteria per pressione, temperatura, livello e forza, con una durata della batteria fino a 10 anni. Questi combinano le tecnologie di misura leader del settore di WIKA, inclusi i sistemi IIoT all'avanguardia della fase IV. Se necessario, il nostro service WIKA installerà e configurerà lo strumento in campo in base alle vostre esigenze.

Smartphone_en-co

APP PER DISPONITIVI MOBILI “MYWIKA WIRELESS DEVICE”

La nostra app vi consente di accedere in qualsiasi momento e ovunque. Tutti i sensori IIoT di WIKA possono essere configurati tramite smartphone o tablet e integrati nell'account cloud IIoT.

Connettività

Connectivity_en-co

RETI LORA, MIOTY, LTE/NB-IOT E 5G

Trasmissione sicura dei dati garantita: grazie alle tecnologie mobili come LTE/5G, LTE-M e NB-IoT o LPWAN, esiste sempre una soluzione ottimale per le vostre esigenze specifiche.

In qualità di membro fondatore della alleanza mioty, WIKA supporta l'innovativo standard LPWAN e aiuta i clienti a creare una rete privata LoRaWAN® con server e altri host LORIOT.

Cloud & on-premise

Cloud_On_Premise_en-co

ELABORAZIONE PERSONALIZZATA DEI DATI

Soluzioni cloud IIoT

Il cloud IIoT di WIKA consente la gestione dei dispositivi, l'acquisizione e l'archiviazione dei dati e la creazione di un gemello digitale specifico per l'applicazione. Il gestore generico di dispositivi rileva e decodifica i dati dagli strumenti wireless in modo rapido, sicuro e affidabile.

Questi dati dello strumento vengono registrati e memorizzati nei database in conformità con il gemello digitale del sistema del cliente, dove sono disponibili per gli algoritmi di previsione specifici dell'applicazione.

Con l'autorizzazione appropriata, sia le applicazioni interne che quelle esterne possono accedere a questi dati tramite un livello di backend API sicuro.

Soluzioni IIoT on-premise

Se preferite una soluzione stand-alone, WIKA installerà tutti i componenti necessari presso la vostra sede per implementare un sistema autosufficiente.

Le soluzioni IIoT cloud e on-premise di WIKA vengono continuamente migliorate e sviluppate per garantire che i vostri preziosi dati siano sempre disponibili e protetti.

Applicazioni

woman_dashboard

PERFETTAMENTE SCALABILE PER LA VOSTRA ATTIVITÀ

Le soluzioni applicative IIoT di WIKA vi aiutano a ottimizzare i processi, ad aumentare l'efficienza e a ottenere valore aggiunto. Le applicazioni si adattano perfettamente alle vostre esigenze e offerte individuali:

  • Una panoramica di tutti i dispositivi, gli asset e i loro gemelli digitali
  • Parametri configurabili per ogni strumento
  • Allarmi ed eventi regolabili
  • Dashboard intuitiva per la visualizzazione dei dati
  • Presentazioni speciali per scopi diagnostici e di documentazione

Non è necessaria alcuna installazione: è sufficiente accedere alla soluzione cloud IIoT di WIKA tramite un browser web.


Settori

LEADER NEGLI STRUMENTI DI MISURA

Con circa un miliardo di punti di misura installati in tutto il mondo, WIKA è il partner ideale per trasferire i dati in modo sicuro e affidabile al cloud con soluzioni di sensori intelligenti. La nostra tecnologia dei sensori IIoT è potente, robusta, flessibile e adatta all'uso in ambienti potenzialmente esplosivi (ATEX). In qualità di partner di lunga data dell'industria, sfruttiamo la nostra posizione di leader e la nostra forza innovativa per fornirvi il miglior supporto possibile grazie alla nostra esperienza nei settori della misura di pressione, temperatura, livello, portata e forza.

Costruttori di macchine e automazione

Costruttori di macchine e automazione

Industria di processo

Industria di processo

Alimentare e farmaceutico

Alimentare e farmaceutico

Trasmissione e distribuzione di energia

Trasmissione e distribuzione di energia

Macchine da lavoro mobili

Macchine da lavoro mobili

Riscaldamento, condizionamento dell’aria, ventilazione e refrigerazione

Riscaldamento, condizionamento dell’aria, ventilazione e refrigerazione

Idrogeno

Idrogeno

Industria dei semiconduttori

Industria dei semiconduttori


Contatti

Volete saperne di più su come potete trasformare i valori misurati in valore aggiunto con soluzioni IIoT orientate al futuro? Non esitare a contattarci: