DEL VALOR MEDIDO AL VALOR AÑADIDO

Las soluciones IIoT integrales de WIKA permiten una conexión en red completa para la supervisión en tiempo real y el control de activos, la mejora del rendimiento operativo, la realización de actividades de mantenimiento preventivo y la optimización del consumo de recursos. Su empresa se beneficia de la escalabilidad y flexibilidad para aumentar el rendimiento operativo, reducir costes y mantenerse preparada para el futuro en un mercado que cambia rápidamente.


Retos

IDENTIFICAR Y APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO

Megatendencias como la descarbonización, la digitalización y el cambio demográfico plantean grandes retos para la industria. "Smart in sensing", WIKA ofrece soluciones de sensores inteligentes para responder a los problemas globales y promover el crecimiento mutuo. Como líder del mercado con una alta penetración en diversas variables, WIKA tiene el potencial de rentabilizar los datos a lo largo de toda la cadena de valor y desarrollarlos como uno de los recursos más importantes del siglo 21.

Apoyamos su transformación digital en las siguientes áreas, entre otras:

  • Monitorización de instalaciones
  • Redes inalámbricas
  • Mantenimiento preventivo
  • Optimización de los procesos

WIKA es un proveedor integral de soluciones de IIoT:

IIoT_Challenges_en-co

Experiencia

PARTNER DE CONFIANZA EN LOS ECOSISTEMAS IIOT

WIKA es miembro fundador de la alianza mioty, impulsa el desarrollo de tecnologías pioneras y apoya estándares industriales como LoRaWAN ® y OPC UA. Para WIKA, el liderazgo tecnológico ha sido la clave para abrir nuevos mercados y aplicaciones durante más de 75 años.

Para satisfacer plenamente los requisitos de nuestros clientes y poder ofrecer soluciones flexibles lo más compatibles posible, WIKA coopera con organizaciones y empresas técnicas líderes. La seguridad de los datos tiene la máxima prioridad: todas las soluciones en la nube de WIKA están alojadas en la Unión Europea. Nuestra completa oferta IIoT, basada en los últimos estándares del sector, preserva la integridad de tus datos cifrándolos de extremo a extremo.

Nuestros partners:

IIoT_Expertise_en-co

Ventajas

MÁS EFICIENTE, SEGURA Y SOSTENIBLE

Las soluciones IIoT de WIKA cubren toda la cadena de valor: desde la configuración de los sensores, los instrumentos de medición y las pasarelas, hasta la conexión segura a la nube o a los servidores de datos locales, pasando por la configuración individual de su aplicación y la formación de su personal.

Descubra las ventajas especiales de nuestras soluciones IIoT:


Sensores

GaugeAndGateway

UNIDADES DE RADIO PARA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Con nuestras modernas unidades de radio NETRIS y pasarelas IIoT, sus instrumentos de medición existentes pasan a tener capacidad de red y pueden comunicarse a través de las siguientes interfaces estándar:

  • Analógico: 4 … 20 mA
  • Analógico: 0,5 ... 4,5 V ratiométrico
  • Analógico y digital: RTD
  • Digital: ModBus®

Son compatibles con tecnologías inalámbricas establecidas como LoRaWAN®, mioty, NB-IOT o LTM-M.

lora-gauge

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CON UNIDAD DE RADIO IIOT

WIKA ofrece instrumentos de medición inalámbricos a pilas para presión, temperatura, nivel y fuerza, con una duración de las pilas de hasta 10 años. Estos combinan las tecnologías de medición líderes del sector de WIKA, incluidos los sistemas IIoT de última generación de Phase IV . Si es necesario, nuestro equipo de servicio WIKA instalará y configurará el instrumento in situ de acuerdo con sus requisitos.

Smartphone_en-co

Aplicación "Dispositivo inalámbrico myWIKA"

Nuestra aplicación le da acceso en cualquier momento y lugar. Todos los sensores IIoT de WIKA pueden configurarse mediante smartphone o tablet e integrarse en la cuenta en la nube IIoT.

Conectividad

Connectivity_en-co

LORA, MIOTY, LTE/NB-IOT Y REDES 5G

Transmisión de datos segura garantizada: Con tecnologías móviles como LTE/5G, LTE-M y NB-IoT o LPWAN, siempre hay una solución óptima para sus requisitos específicos.

Como miembro fundador de la alianza mioty, WIKA apoya el innovador estándar LPWAN y ayuda a los clientes a establecer una red LoRaWAN® privada con servidores LORIOT u otros hosts.

En la nube e in situ

Cloud_On_Premise_en-co

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALIZADO

Solución en la nube IIoT

La nube IIoT de WIKA permite la gestión de dispositivos, la adquisición de datos, el almacenamiento de datos y la creación de un gemelo digital específico de la aplicación. El gestor genérico de dispositivos detecta y descodifica los datos de los instrumentos inalámbricos de forma rápida, segura y fiable.

Estos datos instrumentales se registran y almacenan en las bases de datos de acuerdo con el gemelo digital del sistema del cliente, donde están a disposición de los algoritmos de previsión específicos de la aplicación.

Con la autorización adecuada, tanto las aplicaciones internas como las externas pueden acceder a estos datos a través de una capa backend API segura.

Solución IIoT in situ

Si prefiere una solución autónoma, WIKA instalará todos los componentes necesarios en su ubicación para implantar un sistema autosuficiente.

Las soluciones IIoT en la nube y locales de WIKA se mejoran y desarrollan continuamente para garantizar que sus valiosos datos permanezcan disponibles y protegidos en todo momento.

Aplicaciones

woman_dashboard

PERFECTAMENTE ADAPTABLE A SU EMPRESA

Las soluciones de aplicaciones IIoT de WIKA le ayudan a optimizar los procesos, aumentar la eficiencia y conseguir valor añadido. Las aplicaciones se adaptan perfectamente a sus necesidades y a su oferta:

  • Una visión general de todos los dispositivos, activos y sus gemelos digitales
  • Parámetros configurables para cada instrumento
  • Alarmas y eventos ajustables
  • Cuadro de mandos intuitivo para la visualización de datos
  • Presentaciones especiales con fines de diagnóstico y documentación

No requiere instalación: basta con acceder a la solución en la nube IIoT de WIKA a través de un navegador web.


Industrias

LÍDER EN INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Con alrededor de mil millones de puntos de medición instalados en todo el mundo, WIKA es el socio ideal para transferir sus datos de forma segura y fiable a la nube con soluciones de sensores inteligentes. Nuestra tecnología de sensores IIoT es potente, robusta, flexible y apta para su uso en entornos potencialmente explosivos (ATEX). Como socio de la industria desde hace muchos años, aprovechamos nuestra posición de liderazgo y nuestra fuerza innovadora para ofrecerle la mejor asistencia posible gracias a nuestra experiencia en las áreas de presión, temperatura, nivel, caudal y fuerza.

Ingeniería mecánica y automatización

Ingeniería mecánica y automatización

Industria de procesos

Industria de procesos

Alimentación y productos farmacéuticos

Alimentación y productos farmacéuticos

Transmisión y distribución de energía

Transmisión y distribución de energía

Máquinas móviles

Máquinas móviles

Tecnología de calefacción, aire acondicionado, ventilación y refrigeración

Tecnología de calefacción, aire acondicionado, ventilación y refrigeración

Hidrógeno

Hidrógeno

Industria de semiconductores

Industria de semiconductores


Contacto

¿Desea obtener más información sobre cómo puede convertir los valores medidos en valor añadido con soluciones de IIoT orientadas al futuro? Entonces escríbenos: